Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl A2.
Hinweis
Die Federstangenscharniere bieten eine erstklassige Lösung für Anwendungen, die eine automatische Öffnungs- und Schließfunktion erfordern. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl garantieren sie eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, was sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht.

Diese gebohrten Scharniere sind federöffnend und federschließend, was bedeutet, dass sie automatisch öffnen und schließen, wenn sie nicht aktiv zurückgehalten werden. Diese Funktion ist benutzerfreundlich in einer Vielzahl von Anwendungen.

Die gebohrte Ausführung vereinfacht die Montage und bietet eine schnelle und zuverlässige Befestigungslösung. Dank ihrer präzisen Konstruktion gewährleisten Federstangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen.

PDP DE - Purchased together (all)