{"product":{"productId":"agid.26785","price":5.27,"name":"Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Stahlteile Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde
ab
5,27 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde
ab
6,41 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff
Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Stahlteile Edelstahl blank.
Anwendung
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich
-20°C bis +100°C.
Vorteile
visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.