{"product":{"productId":"agid.37145","price":17.55,"name":"Verschlussschrauben im Hygienic DESIGN"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Dichtring TPU.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Dichtring TPU.
Hinweis
Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423.
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.
Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69.
EHEDG zertifiziert.
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.
Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69.
EHEDG zertifiziert.
Temperaturbereich
-40 °C bis +85 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.