{"product":{"productId":"agid.37144","price":52,"name":"Kabelverschraubungen Edelstahl im Hygienic DESIGN"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Kabelverschraubung Edelstahl: Außenteile 1.4404, Innenteile 1.4305.
Dichteinsatz: Silikon HTS.
Ausführung
Edelstahl blank.
Silikon blau.
Silikon blau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubungen im Hygienic DESIGN werden zur Einführung festverlegter Kabel und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen eingesetzt – speziell in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.
Werkstoff
Kabelverschraubung Edelstahl: Außenteile 1.4404, Innenteile 1.4305.
Dichteinsatz: Silikon HTS.
Ausführung
Edelstahl blank.
Silikon blau.
Silikon blau.
Hinweis
Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423.
Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69.
Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444.
EHEDG zertifiziert.
Maß D2 = EHEDG-Dichtbereich bezieht sich auf den Dichtbereich, der gemäß den EHEDG-Vorgaben als zertifiziert gilt.
Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69.
Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444.
EHEDG zertifiziert.
Maß D2 = EHEDG-Dichtbereich bezieht sich auf den Dichtbereich, der gemäß den EHEDG-Vorgaben als zertifiziert gilt.
Temperaturbereich
-55 °C bis +180 °C.
Vorteile
- Nach den neuen erhöhten EHEDG-Anforderungen zertifiziert.
- Sehr hoher Termperaturbereich.
- Mitwenden des Kabels durch Verzahnung des Dichteinsatzes unmöglich.
- Sehr hoher Termperaturbereich.
- Mitwenden des Kabels durch Verzahnung des Dichteinsatzes unmöglich.
Auf Anfrage
- Weitere Dichtbereiche.
- EMV-Variante.
- EMV-Variante.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.