{"product":{"productId":"agid.12475","price":4.09,"name":"Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis 15 kg"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung
Schienen feuerverzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung
Schienen feuerverzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung zu führen. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Die Teleskopschienen sind beidseitig ausziehbar.
Beachten
Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.