{"product":{"productId":"agid.22525","price":15.34,"name":"Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 45 kg"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt, blau passiviert.
Kugeln gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt, blau passiviert.
Kugeln gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen werden und von der Führung getrennt werden.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.
Beachten
Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 1 getestet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.