{"product":{"productId":"agid.24203","price":83.66,"name":"Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Vorteile
Rastung in geschlossener Position
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.