{"product":{"productId":"agid.34918","price":30.26,"name":"Stellfüße Stahl mit Hohlschraube "},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Teller und Hohlschraube Stahl.
Ausführung
Teller schwarz phosphatiert oder gelb lackiert.
Hohlschraube verzinkt oder schwarz phosphatiert.
Hohlschraube verzinkt oder schwarz phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Teller und Hohlschraube Stahl.
Ausführung
Teller schwarz phosphatiert oder gelb lackiert.
Hohlschraube verzinkt oder schwarz phosphatiert.
Hohlschraube verzinkt oder schwarz phosphatiert.
Hinweis
Die Stellfüße sind für hohe Lasten geeignet. Eingesetzt werden sie insbesondere für große Maschinen und Anlagen, sowie in der Automation und Robotik.
Durch die Hohlschraube kann der Stellfuß direkt im Boden befestigt werden. Durch das Feingewinde kann die Maschine optimal und genau ausgerichtet werden.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Es kann maximal eine Neigung von kleiner 3° ausgeglichen werden.
Die Auslieferung erfolgt in ihren Einzelkomponenten.
Durch die Hohlschraube kann der Stellfuß direkt im Boden befestigt werden. Durch das Feingewinde kann die Maschine optimal und genau ausgerichtet werden.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Es kann maximal eine Neigung von kleiner 3° ausgeglichen werden.
Die Auslieferung erfolgt in ihren Einzelkomponenten.
Lieferumfang
Teller K2347.
Hohlschraube K2346.
Mutter K2348.
Hohlschraube K2346.
Mutter K2348.
Zubehör
Mutter K2348.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.