{"product":{"productId":"agid.34439","price":79.02,"name":"Federscharniere Aluminiumprofil mit Dämpfung, Form A"},"currency":"CHF"}
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Mit Dämpfung
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 6082 T5.
Ausführung
Aluminium eloxiert farblos.
Hinweis
Die Scharniere haben eine integrierte Dämpfung. Diese ermöglicht ein sanftes Öffnen (Form A) und Schließen (Form B) der Türen und Klappen. Zusätzlich sind die Scharniere mit einer Anhebehilfe ausgestattet, die das Öffnen von Türen und Klappen erleichtert.
Die Scharniere sind für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet.
Die Wirkrichtung des Dämpfers ist durch den Pfeil in der Zeichnung gekennzeichnet.
Der Öffnungswinkel ist auf 115° begrenzt, um das Dämpfungssystem nicht zu beschädigen.
Ein schnelleres Öffnen oder Schließen der Türen oder Klappen darf nicht erzwungen werden, da dies den Dämpfer beschädigen kann.
Drehmomentdämpfung von 1,7 bis 2,5 Nm.
Das Drehmoment der Feder ist je nach Artikel unterschiedlich:
Drehmoment der Öffnungsfeder für K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Drehmoment der Öffnungsfeder für K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Drehmoment der Schließfeder für K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Drehmoment der Schließfeder für K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Die Scharniere sind für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet.
Die Wirkrichtung des Dämpfers ist durch den Pfeil in der Zeichnung gekennzeichnet.
Der Öffnungswinkel ist auf 115° begrenzt, um das Dämpfungssystem nicht zu beschädigen.
Ein schnelleres Öffnen oder Schließen der Türen oder Klappen darf nicht erzwungen werden, da dies den Dämpfer beschädigen kann.
Drehmomentdämpfung von 1,7 bis 2,5 Nm.
Das Drehmoment der Feder ist je nach Artikel unterschiedlich:
Drehmoment der Öffnungsfeder für K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Drehmoment der Öffnungsfeder für K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Drehmoment der Schließfeder für K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Drehmoment der Schließfeder für K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Temperaturbereich
von 0 °C bis +40 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.