{"product":{"productId":"agid.2068","price":6.9,"name":"Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuz mit Abgang"},"currency":"CHF"}
Werkstoff, Ausführung
Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.
Hinweis
Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.
Zubehör
- Vierkantrohre K0627
- Vierkantrohre mit Steg K0628
- Vierkantrohre mit Steg K0628
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.