Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Exzenterhebel hat eine technisch optimierte Druckscheibe aus Kunststoff.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Werkstoff

Griffhebel Stahl 1.0401.

Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zubehör
Bei leicht gekrümmten Auflageflächen kann optional eine Scheibe aus Edelstahl K2130 mitbestellt werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

PDP DE - Purchased together (all)