{"product":{"productId":"agid.36042","price":13.54,"name":"Exzenterhebel Edelstahl mit Innen- und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Edelstahlausführung A1:
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Edelstahlausführung A4:
Griffhebel Edelstahl 1.4404.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Kunststoffdruckscheibe
ab
CHF13.54
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
ab
CHF13.99
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Exzenterhebel hat eine technisch optimierte Druckscheibe aus Kunststoff.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Werkstoff
Edelstahlausführung A1:
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Edelstahlausführung A4:
Griffhebel Edelstahl 1.4404.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zubehör
Bei leicht gekrümmten Auflageflächen kann optional eine Scheibe aus Edelstahl K2130 mitbestellt werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.