Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahlausführung A1:

Griffhebel Edelstahl 1.4308.

Druckscheibe Edelstahl 1.4034.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.



Edelstahlausführung A4:

Griffhebel, Druckscheibe, Achsbolzen Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Edelstahlausführung A1:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe gehärtet.
Achsbolzen blank.

Edelstahlausführung A4:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe chemisch vernickelt.
Achsbolzen blank.
Hinweis
Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch