{"product":{"productId":"agid.35540","price":47.59,"name":"Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung"},"currency":"CHF"}
- Modernes Design
- schwarz oder silber
- Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
- Zylindergriff umlegbar
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Aluminium.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Hinweis
Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.
Montage
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Lieferumfang
Aluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Zylindergriff umlegbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Nabenabdeckung.
Zylindergriff umlegbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
K0173 Vorlegscheiben.
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.