{"product":{"productId":"agid.34420","price":1.43,"name":"T-Griffe Thermoplast, Außengewinde"},"currency":"CHF"}
- Gewindeeinsatz wahlweise aus Stahl oder Edelstahl
- Grifffarbe schwarzgrau oder rot
Beschreibung
Werkstoff
T-Griff aus verstärktem Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griff schwarzgrau RAL7021 oder rot ähnlich RAL3020.
Stahlteile blau passiviert.
Edelstahl blank.
Stahlteile blau passiviert.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.