{"product":{"productId":"agid.28281","price":7.34,"name":"Flügelgriffe \"Miniwing\" Edelstahl, Form L, Außengewinde"},"currency":"CHF"}
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Flügelgriff Miniwing zeichnet sich durch seine ergonomische und kompakte Bauform aus.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
Werkstoff
Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Das Gewinde M5 ist kompatibel zur Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.
Zubehör
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.