Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
6 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Rundstangen Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Rundstangen aus Stahl werden in Verbindung mit Schwenkhebeln (K2268 oder K2269) zur Sicherung eines Schaltschrankes verwendet. Die Rundstangen können in einem 2- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem verwendet werden.
Zubehör
K2271 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
K2277 Aufsatz Zink für Rundstangen.
K2275 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
K2276 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.

Andere Kunden kauften auch