Anschläge Kunststoff.
Ausführung
Kunststoff schwarz.
Hinweis
Die Anschläge für Rundstangen dienen zum Aufbau einer 2- oder 3-Punkt-Verriegelung mit Rundstangen (K2274). Die Anschläge stellen sicher, dass z.B. die Schaltschranktür im geschlossenen Zustand nicht geöffnet werden kann.
Zubehör
K2274 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch