{"product":{"productId":"agid.34398","price":70.37,"name":"Drehspannriegel Edelstahl mit versenktem Griff"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse und Griff Edelstahl 1.4310.
Stift Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Griff Edelstahl 1.4310.
Stift Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2,5 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Griff auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannriegel in die Spannplatte einsetzen und den Griff auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Den Drehspannriegel in die Spannplatte einsetzen und den Griff auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben (Senkkopf) M2,5
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben (Senkkopf) M2,5
Zubehör
Spannplatte Edelstahl für Drehspannriegel mit versenktem Griff K2327.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.