{"product":{"productId":"agid.35787","price":50.19,"name":"Kompressions-Drehverschlüsse Kunststoff mit T-Griff, fest"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasfaserverstärkt.
Griff und Riegel Zinkdruckguss.
Griff und Riegel Zinkdruckguss.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Griff schwarz oder verchromt.
Griff schwarz oder verchromt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Kompressionsverschlüsse werden vorwiegend bei Türen, Klappen, Abdeckungen und Gehäusen eingesetzt, bei denen eine höhere Anpresskraft der Dichtung erforderlich ist, um Bauteile unter Druck zu verschließen.
Durch den Anzugsweg entsteht eine Klemmkraft, die die Dichtungen zusammendrückt. Dadurch weisen sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, Staub und/oder Wasser auf.
Durch den Anzugsweg entsteht eine Klemmkraft, die die Dichtungen zusammendrückt. Dadurch weisen sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, Staub und/oder Wasser auf.
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasfaserverstärkt.
Griff und Riegel Zinkdruckguss.
Griff und Riegel Zinkdruckguss.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Griff schwarz oder verchromt.
Griff schwarz oder verchromt.
Hinweis
Der Verstellweg ist fest und kann durch Drehen der Zunge wahlweise auf 38 mm oder auf 58 mm eingestellt werden.
Türblattstärke max. 9 mm.
Der Anzugsweg beträgt 5 mm.
Wasser- und staubgeschützt durch Gehäusedichtung.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Zum zusätzlichen Einsetzen eines Vorhängeschlosses ist eine Bohrung D1 an T-Griff und Gehäuse vorhanden.
Türblattstärke max. 9 mm.
Der Anzugsweg beträgt 5 mm.
Wasser- und staubgeschützt durch Gehäusedichtung.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Zum zusätzlichen Einsetzen eines Vorhängeschlosses ist eine Bohrung D1 an T-Griff und Gehäuse vorhanden.
Betätigungsweise
Mit einem Schlüssel den Verschluss entsichern. Durch das Ausklappen des T-Griffs wird die Klemmkraft gelöst, sodass die Tür durch eine 90°-Drehung (links oder rechts) des Griffs geöffnet werden kann.
Durch eine erneute 90°-Drehung des T-Griffs wird der Riegel wieder in die verriegelte Position gebracht. Durch Einklappen des T-Griffs entsteht die Klemmkraft und der Riegel wird an den Rahmen gedrückt.
Mit dem Schlüssel oder einem zusätzlichen Vorhängeschloss lässt sich der Verschluss sichern.
Durch eine erneute 90°-Drehung des T-Griffs wird der Riegel wieder in die verriegelte Position gebracht. Durch Einklappen des T-Griffs entsteht die Klemmkraft und der Riegel wird an den Rahmen gedrückt.
Mit dem Schlüssel oder einem zusätzlichen Vorhängeschloss lässt sich der Verschluss sichern.
Anwendung
- Maschinenbau
- Schaltschränke
- Fahrzeugbau
- Laborgeräte
- Verpackungsindustrie
- Schaltschränke
- Fahrzeugbau
- Laborgeräte
- Verpackungsindustrie
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Verschluss von vorne in die Einbauöffnung stecken.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Muttern.
2. Verschluss von vorne in die Einbauöffnung stecken.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Muttern.
Lieferumfang
Muttern für eingespritzte Befestigungsschrauben, sowie 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Montageausschnitt
2) Dichtung
2) Dichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.