Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen blank.
Stift blank.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.

Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Spannplatten K1062
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch