{"product":{"productId":"agid.22400","price":437.41,"name":"Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster ohne Not-Halt"},"currency":"CHF"}
- mit Drucktaster
- mit roter oder grüner LED
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Montage: von der Bedienseite
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast PA6.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Ausführung
Griffschenkel schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Hinweis
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 8-polig
2 LEDs
Stecker 8-polig
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.