HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Soluzione di alta qualità composta da profili in alluminio solido, cerniere e pannelli in vetro acrilico. Sistema pieghevole funzionale - ideale per conferenze e riunioni.
Tavoli da conferenza / sale riunioni / eventi
Studi di architettura / uffici di progettazione
Agenzie / studi legali / di consulenza
Altezza
910 mm
Lunghezza opzione fissa
1610 mm
Lunghezza opzione pieghevole
1710 mm
Lunghezza base
445 mm
Pannelli estraibili
fino a 325 mm
Profili in alluminio
30x30 mm
Vetro acrilico
Spessore 4 mm
Sistema adatto per riunioni con 2-4 persone
.
Lunghezza dei lati girevoli regolabile in modo variabile grazie a pannelli estraibili
.
Versione robusta
Girevole e ripiegabile
Non sono necessari attrezzi
Il pannello ripiegabile può essere spostato sul telaio principale
I pannelli possono essere fissati durante il trasporto
Il nostro team è a vostra disposizione per la consulenza: