HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con superfici di serraggio prelavorate
K1533

Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con superfici di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Nota:Le torrette di serraggio con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le due superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1533 Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con superfici di serraggio prelavorate 282 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,9 MB

Disegni

Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con superfici di serraggio prelavorate
Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con superfici di serraggio prelavorate

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADAcc.PrezzoOrdinare
K1533.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055125 2'475.66 CHF
K1533.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055125 3'016.53 CHF
K1533.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075150 3'636.05 CHF
K1533.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075150 4'564.12 CHF
K1533.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100200 5'440.16 CHF
K1533.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100200 6'059.68 CHF
K1533.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135300 7'838.38 CHF
K1533.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135300 9'411.38 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33