HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero. Sfera di bloccaggio non trattata.Nota:Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.