|
|
K1188Magnete per supporto del pezzo da lavorare |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Il magnete di fermo è collegato con il supporto per pezzo da lavorare. Il magnete può essere posizionato a piacere. Ciò consente un posizionamento flessibile sulla tavola della macchina.Nota:La massima forza di adesione con magnete per il sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 25 K1188.25161064, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 8 mm. La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50 K1188.50205087, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 15 mm. Non può essere impiegato come strumento di sollevamento.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema con la relativa piastra di adattamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: