HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit stabilizzatore per pezzo da lavorare-Kit con valigetta
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Valigetta in plastica. Per il contenuto vedere il gruppo di prodotti corrispondente.Versione:colore nero.Nota:Con il set stabilizzatore è possibile regolare in continuo dimensioni comprese tra 355 - 980 mm. Il set stabilizzatore costituisce l'attrezzatura di base per il supporto di pezzi in lavorazione. La valigetta serve per conservare i singoli componenti dello stabilizzatore. La lunghezza dello stabilizzatore dei pezzi in lavorazione è regolabile in continuo. Grazie al meccanismo di blocco è possibile fissare l'albero contro movimenti di trazione e pressione.Fornitura- Valigetta - Stabilizzatore pezzi, K1170.355505 - Albero di prolunga L75, K1186.1625075 - Albero di prolunga L100, K1186.1625100 - Albero di prolunga L150, K1186.1625150 - Regolazione fine, K1187.25120150 - Kit di fissaggio per dadi a T, kit di dadi da 14, K1189.2514 - Dadi per cave a T da 18 con M10, K0377.10.002 - Dadi per cave a T da 22 con M10, K0377.104.001 - Sfera di bloccaggio con calotta M12, K1193.3251240 - Sfera di bloccaggio con calotta M16, K1193.3251640Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.