HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Testa di serraggio per pezzi rotondi in acciaio da bonifica. Vite a testa cilindrica in acciaio.Versione:Testa di serraggio per pezzi rotondi brunita. Vite a testa cilindrica con classe di resistenza 10.9.Nota:Per il serraggio di pezzi circolari di diametro di 30–200 mm. Viene fissata direttamente sulla ganascia per morse standard o grezza.Accessori:Pin di bloccaggio K0946Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.