|
|
K0940Tenditore a 3 assi per cave a T |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione. Appoggi in accio. Ganasce per morsa in acciaio speciale. Perno di serraggio in acciaio per utensili.Versione:Piastre base e ganasce brunite. Appoggi temprati, in finitura naturale. Ganasce per morsa in finitura naturale. Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.Nota:Tenditore a 3 assi per il montaggio su tavole con scanalature a T. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza danni agli angoli su 3 lati con appena 8 mm di profondità di serraggio. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione disponibili facoltativamente K0947. Con l'inserimento dell'albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 22 kN che non si perde con la piegatura. L'uso del pin di bloccaggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un innesto a perno senza pre-stampaggio. Per fissare il tenditore su tavole scanalate si consiglia il modulo di fissaggio K0951. Nel set del tenditore è compreso 1 albero di estensione con L = 60 mm e L = 120 mm.
* L'altezza di serraggio può essere aumentata con rialzi di adattamento K0941 e barre di appoggio K0942.Accessori:Set di arresto K0948 Set di fissaggio K0951Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Compatibile con | A | A1 | B | D | H | Forza di bloccaggio max. kN | Peso kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0940.063100 | distanza cave 63 - 126 | 63 | 126 | 158 | 12,5 | 100 * | 22 | 14.8 | | | 2'371.60 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|