HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione:Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Nota:Tenditore a 5 assi per il montaggio su tavole con scanalature a T. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza danni agli angoli su 5 lati con appena 8 mm di profondità di serraggio. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22–236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione disponibili facoltativamente K0947. Con l'inserimento dell'albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 42 kN che non si perde con la piegatura. L'uso del pin di bloccaggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un innesto a perno senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su tavole scanalate si consiglia il modulo di fissaggio K0951.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di estensione con L = 60 mm e L = 120 mm.

* L'altezza di serraggio può essere aumentata con rialzi di adattamento K0941 e barre di appoggio K0942.
Accessori:Set di arresto K0948
Set di fissaggio K0951
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0940 Morsa 5 assi per cave a T 188 kB
 Nota tecnica per morsa di serraggio a 5 assi 1,7 MB

Disegni

Morsa 5 assi per cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con

AA1BDHForza di
bloccaggio
max. kN
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0940.063175distanza cave 63 - 1266312615812,5175 *4221.32 2'371.60 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33