HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Set di fissaggio per la regolazione e il fissaggio del tenditore a 3 e 5 assi su tavole con scanalature a T di dimensioni 14 o 18.
Il set è composto da:
8x viti a testa esagonale ISO 4014 M12x60 - 12.9
8x dado per scanalature a T DIN 508
8x rondelle
4x tasselli passanti
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0951 Kit di fissaggio per cave a T 158 kB

Disegni

Kit di fissaggio per cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

BCADAcc.PrezzoOrdinare
K0951.1412Larghezza cava 1414 142.44 CHF
K0951.1812Larghezza cava 1818 142.44 CHF