HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprati, non trattati.Nota:Se l'altezza di serraggio viene incrementata con l'ausilio di rialzi di adattamento K0941, devono essere sostituiti gli appoggi in base all'aumento.

* Inclusi 12 pin di bloccaggio K0946.05600.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0942 Appoggi 127 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

HCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0942.100100set base morsa a 3 assi 285.26 CHF
K0942.105*105set base morsa a 3 assi 411.40 CHF
K0942.125125morsa a 3 assi con adattatore altezza 25 mm 329.05 CHF
K0942.150150morsa a 3 assi con adattatore altezza 50 mm 329.05 CHF
K0942.175175set base morsa a 5 assi 285.26 CHF
K0942.180*180set base morsa a 5 assi 411.40 CHF
K0942.200200morsa a 5 assi con adattatore altezza 25 mm 329.05 CHF
K0942.225225morsa a 5 assi con adattatore altezza 50 mm 351.57 CHF
K0942.250250morsa a 5 assi con adattatore altezza 75 mm (25 + 50) 430.76 CHF