HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, quadro incassato
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica. Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914). Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.