HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava
K0659_PBON

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0659_PBON Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava 320 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0659.3108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio80248-85,849,128,513-10412,7 13.27 CHF
K0659.3110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio802410-85,849,128,513-10412,7 13.27 CHF
K0659.3210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002910-107,161,435,513-12915,7 14.83 CHF
K0659.3212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002912-107,161,435,513-12915,7 14.83 CHF
K0659.3312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253612-139,582,54418,5-16119,5 20.44 CHF
K0659.3314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253614-139,582,54418,5-16119,5 20.44 CHF
K0659.31086foro calibratocon foro trasversaleacciaio80248-85,849,128,5137,510412,7 16.78 CHF
K0659.31106foro calibratocon foro trasversaleacciaio802410-85,849,128,5137,510412,7 16.78 CHF
K0659.32106foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002910-107,161,435,5137,512915,7 18.34 CHF
K0659.32126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002912-107,161,435,5137,512915,7 18.34 CHF
K0659.33126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253612-139,582,54418,57,516119,5 23.93 CHF
K0659.33146foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253614-139,582,54418,57,516119,5 23.93 CHF