HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Corpo in plastica. Albero cavo in acciaio. Visore su display LCD. Perno filettato in acciaio.Versione:Albero cavo brunito. Perno filettato colore nero.Nota:Gli indicatori di posizione elettronici offrono interessanti possibilità rispetto agli indicatori meccanici, in quanto formano angoli e incrementi dei mandrini inconsueti e registrano ogni singola frazione di movimento.
* Possibilità di programmare liberamente i parametri con il software di programmazione K0411.09.Dati tecnici:– Display LCD a 5 cifre – Altezza cifre ca 11,5 mm – Campo di visualizzazione da -19999 ... 99999 – Ø albero cavo 30 H7 mm – Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C – Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C – Numero di giri max. 600 giri/min – Batteria al litio piletta da 3 V, tipo CR2032. durata ca. 2 anni – Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Resistenza agli urti a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Tipo di protezione IP 51Caratteristiche:– Valori visualizzati e posizione decimale programmabili – Modalità lineare o angolare – Tasto funzione per azzeramento – Tasto funzione per commutazione tra dimensione assoluta e dimensione incrementale – Programmazione di un valore di offset direttamente sull'apparecchio – Semplice sostituzione della batteriaAccessori:– Riduttori K0412 – Software di programmazione K0411.09Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.