HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Ammortizzatore di gomma forma parabolica
K0574

Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma si distinguono per la loro robustezza e l'efficace assorbimento e smorzamento degli urti. Questi tamponi in gomma sono particolarmente adatti per limitare elasticamente il movimento e smorzare gli urti su gruppi mobili e non mobili, macchinari e generalmente come battute di arresto.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0574 Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna 182 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0574.020024552024M61814500 1.34 CHF
K0574.030036553036M82015750 2.53 CHF
K0574.035040553540M823161750 3.13 CHF
K0574.050058555058M1028303000 4.28 CHF
K0574.050067555067M838303200 7.02 CHF
K0574.075089557589M1237508000 6.15 CHF