HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Tampone di gomma tipo E
K0573

Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.


Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0573 Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna 200 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

HGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0573.0080085588M338844 1.04 CHF
K0573.015012551512M44165182 1.10 CHF
K0573.015015551515M44100130 1.10 CHF
K0573.015020551520M4475113 1.20 CHF
K0573.020015552015M66145246 1.26 CHF
K0573.020020552020M6694216 1.34 CHF
K0573.020025552025M6665169 1.40 CHF
K0573.025015552515M66270540 1.37 CHF
K0573.025025552525M66105315 1.40 CHF
K0573.025030552530M6685281 1.50 CHF
K0573.025040552540M6675300 1.74 CHF
K0573.030015553015M88545491 1.57 CHF
K0573.030025553025M88160416 1.64 CHF
K0573.030030553030M88125425 1.69 CHF
K0573.030040553040M8885315 2.07 CHF
K0573.040020554020M88550660 2.63 CHF
K0573.040025554025M885001000 2.73 CHF
K0573.040030554030M88300870 2.82 CHF
K0573.040040554040M882601040 2.95 CHF
K0573.050020555020M1010860860 2.77 CHF
K0573.050025555025M10107001400 2.82 CHF
K0573.050030555030M10104501575 2.95 CHF
K0573.050040555040M10103501400 3.25 CHF
K0573.050050555050M1010170850 3.72 CHF
K0573.060030556030M10107001400 5.32 CHF
K0573.060040556040M10104001600 5.56 CHF
K0573.060050556050M10102401200 5.85 CHF
K0573.070042557042M10105202600 6.58 CHF
K0573.070045557045M10106803060 6.69 CHF
K0573.075025557525M121212111816 6.46 CHF
K0573.075030557530M121210902289 6.89 CHF
K0573.075040557540M12125002000 7.52 CHF
K0573.075050557550M12125502750 7.74 CHF