HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Tampone di gomma tipo DS piede a ventosa
K0572

Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0572 Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna 183 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0572.015014571514M41350100 1.17 CHF
K0572.025018572518,5M61895285 1.37 CHF
K0572.030028573028,5M82397340 1.50 CHF
K0572.040028574028M823120480 2.99 CHF
K0572.050028575028M1028220990 3.36 CHF
K0572.070030577030M10283602160 5.85 CHF
K0572.075037577537M12373903510 7.49 CHF
K0572.1000505710050M16425408100 13.69 CHF