HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Tampone di gomma tipo CT sgolato
K0570

Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
I tamponi in gomma sgolati riducono i carichi marginali elevati della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0570 Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati 187 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0570.01501557151215M44111122 1.14 CHF
K0570.02001557201415M66227227 1.43 CHF
K0570.03002057302220M88252504 1.77 CHF
K0570.04003057403330M88199796 2.53 CHF
K0570.04004857402048M88111555 2.90 CHF
K0570.05003057504030M1010499998 3.20 CHF
K0570.07504057755040M12125972030 7.46 CHF