K0571Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox. Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio. Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta. Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: