DescrizioneMateriale:Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.
Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.
Particolarità: