HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
K1320

Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.

Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano applicazione anche nel supporto di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1320 Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio 194 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Colore
componenti
DHGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1320.01001055acciaio inoxgrigio1010M4410050 5.08 CHF
K1320.01001555acciaio inoxgrigio1015M445050 5.25 CHF
K1320.01501555acciaio inoxgrigio1515M44100100 5.48 CHF
K1320.02002055acciaio inoxgrigio2020M65230276 7.12 CHF
K1320.02002555acciaio inoxgrigio2025M65120180 7.56 CHF
K1320.02502055acciaio inoxgrigio2520M65230276 7.38 CHF
K1320.02502555acciaio inoxgrigio2525M65110165 7.78 CHF
K1320.02503055acciaio inoxgrigio2530M6580160 8.19 CHF
K1320.03002055acciaio inoxgrigio3020M87425637 10.51 CHF
K1320.03003055acciaio inoxgrigio3030M87175350 12.38 CHF
K1320.03004055acciaio inoxgrigio3040M87133400 14.09 CHF
K1320.04003055acciaio inoxgrigio4030M875301060 14.90 CHF
K1320.04004055acciaio inoxgrigio4040M87222666 16.39 CHF
K1320.05003055acciaio inoxgrigio5030M1086801360 22.28 CHF
K1320.05004055acciaio inoxgrigio5040M1083331000 26.28 CHF
K1320.05005055acciaio inoxgrigio5050M108190665 29.87 CHF
K1320.07504055acciaio inoxgrigio7540M12107502250 51.08 CHF
K1320.07505055acciaio inoxgrigio7550M12106362225 57.41 CHF