HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Livelle sferiche con alloggiamento in plastica
K1153

Livelle sferiche con alloggiamento in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento PMMA.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Versione:colore nero.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1153 Livelle sferiche con alloggiamento in plastica 252 kB

Disegni

Livelle sferiche con alloggiamento in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4HH1SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
K1153.17105326171121,52,310353' 4.16 CHF
K1153.201140302014252,311340' 4.16 CHF
K1153.241153362418,5293,211353' 4.32 CHF