HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Alloggiamento ottone. Corpo della livella sferica in poliammide.Versione:nichelato e lucidato.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica. Le livelle sferiche possono essere sia fissate tramite viti (forma A), sia inserite (forma B). - Forma A: regolata sulla superficie di fondo levigata - Forma B: regolata sulla superficie inferiore della flangia - Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla - Liquido chiaro - Anello di contrasto nero - Fondo della livella biancoRange di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.