K1156Corpo della livella sferica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo della livella sferica acciaio inox. A partire da Ø 14 mm in alluminio. Visore vetro.Versione:Alluminio anodizzato nero.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica. Eccellente contorno della bolla ed esclusione dell'asse parallelo al piano mediante anello della bolla interno. - Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla - Liquido chiaroRange di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: