HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizionamento Premium  con perno conico
K0736

Spine di posizionamento Premium con perno conico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d‘arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un‘elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola compatibile conica K0736.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736 Spine di posizionamento Premium con perno conico 232 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizionamento Premium  con perno conico

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.52105BAcciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  su richiesta
K0736.52206BAcciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  su richiesta
K0736.52308BAcciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  su richiesta
K0736.52410BAcciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  su richiesta
K0736.502105BAcciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  su richiesta
K0736.502206BAcciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  su richiesta
K0736.502308BAcciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  su richiesta
K0736.502410BAcciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  su richiesta

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.54105DAcciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512 su richiesta
K0736.54206DAcciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614 su richiesta
K0736.54308DAcciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535 su richiesta
K0736.54410DAcciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534 su richiesta
K0736.504105DAcciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512 su richiesta
K0736.504206DAcciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614 su richiesta
K0736.504308DAcciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535 su richiesta
K0736.504410DAcciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534 su richiesta