HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico
K0736

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali e si richiede un'elevata accuratezza di posizione. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio. Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola cilindrica idonea K0736.
Controdado K0700...
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736 Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico 292 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.41105AAcciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  su richiesta
K0736.41206AAcciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  su richiesta
K0736.41308AAcciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  su richiesta
K0736.41410AAcciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  su richiesta
K0736.401105AAcciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  su richiesta
K0736.401206AAcciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  su richiesta
K0736.401308AAcciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  su richiesta
K0736.401410AAcciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  su richiesta

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.42105BAcciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.42206BAcciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.42308BAcciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.42410BAcciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta
K0736.402105BAcciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.402206BAcciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.402308BAcciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.402410BAcciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.43105CAcciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 su richiesta
K0736.43206CAcciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 su richiesta
K0736.43308CAcciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 su richiesta
K0736.43410CAcciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 su richiesta
K0736.403105CAcciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 su richiesta
K0736.403206CAcciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 su richiesta
K0736.403308CAcciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 su richiesta
K0736.403410CAcciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 su richiesta

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.44105DAcciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.44206DAcciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.44308DAcciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.44410DAcciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta
K0736.404105DAcciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.404206DAcciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.404308DAcciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.404410DAcciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta