HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Perno di fissaggio con chiusura a scatto
K0776

Perno di fissaggio con chiusura a scatto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di "chiuso" e "aperto".
Nota disegno:
1) Cava di arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0776 Perno di fissaggio con chiusura a scatto 222 kB

Disegni

Perno di fissaggio con chiusura a scatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1DD1HLL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
Forza di
estrazione F
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0776.0602516,9212632564531612190 su richiesta
K0776.0604016,9212634066046612190 su richiesta
K0776.0605016,9212635067056612190 su richiesta
K0776.0802516,9216842564631821270 su richiesta
K0776.0804016,9216844066146821270 su richiesta
K0776.0805016,9216845067156821270 su richiesta