HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:Modello in acciaio inox:
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Bussola compatibile con la spina di posizionamento Premium con perno di bloccaggio cilindrico K0736.Montaggio:Per aumentare la precisione della coassialità, gli alloggiamenti delle bussole e della spina di posizionamento possono essere prodotti insieme.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736 Bussola cilindrica 126 kB

Disegni

Bussola cilindrica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.9005Acciaio586 su richiesta
K0736.9006Acciaio6107 su richiesta
K0736.9008Acciaio813,59,5 su richiesta
K0736.9010Acciaio101711,5 su richiesta
K0736.90005Acciaio inox586 su richiesta
K0736.90006Acciaio inox6107 su richiesta
K0736.90008Acciaio inox813,59,5 su richiesta
K0736.90010Acciaio inox101711,5 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33