K0793Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305. Versione:Maniglia nera. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724 Cavo di sicurezza a spirale K0367 Cavetto di tenuta con occhiello K0367 Anello K0367Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0793.102605010 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 10 | 5,9 | 25 | 19,2 | 15,9 | 5 | 15 | | | 18.05 CHF | | K0793.102605015 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 15 | 5,9 | 25 | 19,2 | 20,9 | 5 | 15 | | | 18.05 CHF | | K0793.102605020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 20 | 5,9 | 25 | 19,2 | 25,9 | 5 | 15 | | | 18.05 CHF | | K0793.102605025 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 25 | 5,9 | 25 | 19,2 | 30,9 | 5 | 15 | | | 18.05 CHF | | K0793.102605030 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 30 | 5,9 | 25 | 19,2 | 35,9 | 5 | 15 | | | 19.29 CHF | | K0793.102606010 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 10 | 6,8 | 25 | 19,2 | 16,8 | 6 | 22 | | | 18.20 CHF | | K0793.102606015 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 15 | 6,8 | 25 | 19,2 | 21,8 | 6 | 22 | | | 18.20 CHF | | K0793.102606020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 20 | 6,8 | 25 | 19,2 | 26,8 | 6 | 22 | | | 18.20 CHF | | K0793.102606025 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 25 | 6,8 | 25 | 19,2 | 31,8 | 6 | 22 | | | 18.20 CHF | | K0793.102606030 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 30 | 6,8 | 25 | 19,2 | 36,8 | 6 | 22 | | | 19.29 CHF | | K0793.102606035 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 35 | 6,8 | 25 | 19,2 | 41,8 | 6 | 22 | | | 19.29 CHF | | K0793.102606040 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 40 | 6,8 | 25 | 19,2 | 46,8 | 6 | 22 | | | 19.29 CHF | | K0793.102606045 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 45 | 6,8 | 25 | 19,2 | 51,8 | 6 | 22 | | | 19.29 CHF | | K0793.102606050 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 50 | 6,8 | 25 | 19,2 | 56,8 | 6 | 22 | | | 19.29 CHF | | K0793.103508020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 20 | 7,8 | 33 | 24,2 | 27,8 | 8 | 38 | | | 19.76 CHF | | K0793.103508025 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 25 | 7,8 | 33 | 24,2 | 32,8 | 8 | 38 | | | 19.76 CHF | | K0793.103508030 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 30 | 7,8 | 33 | 24,2 | 37,8 | 8 | 38 | | | 21.13 CHF | | K0793.103508035 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 35 | 7,8 | 33 | 24,2 | 42,8 | 8 | 38 | | | 21.13 CHF | | K0793.103508040 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 40 | 7,8 | 33 | 24,2 | 47,8 | 8 | 38 | | | 21.13 CHF | | K0793.103508045 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 45 | 7,8 | 33 | 24,2 | 52,8 | 8 | 38 | | | 21.13 CHF | | K0793.103508050 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 50 | 7,8 | 33 | 24,2 | 57,8 | 8 | 38 | | | 21.13 CHF | | K0793.103510020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 20 | 8,9 | 33 | 24,2 | 28,9 | 10 | 60 | | | 29.40 CHF | | K0793.103510025 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 25 | 8,9 | 33 | 24,2 | 33,9 | 10 | 60 | | | 29.40 CHF | | K0793.103510030 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 30 | 8,9 | 33 | 24,2 | 38,9 | 10 | 60 | | | 30.78 CHF | | K0793.103510035 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 35 | 8,9 | 33 | 24,2 | 43,9 | 10 | 60 | | | 30.78 CHF | | K0793.103510040 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 40 | 8,9 | 33 | 24,2 | 48,9 | 10 | 60 | | | 30.78 CHF | | K0793.103510045 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 45 | 8,9 | 33 | 24,2 | 53,9 | 10 | 60 | | | 30.78 CHF | | K0793.103510050 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 50 | 8,9 | 33 | 24,2 | 58,9 | 10 | 60 | | | 30.78 CHF | | K0793.103510060 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 60 | 8,9 | 33 | 24,2 | 68,9 | 10 | 60 | | | 32.15 CHF | | K0793.104712025 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 34,9 | 12 | 86 | | | 29.85 CHF | | K0793.104712030 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 39,9 | 12 | 86 | | | 31.57 CHF | | K0793.104712035 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 44,9 | 12 | 86 | | | 31.57 CHF | | K0793.104712040 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 49,9 | 12 | 86 | | | 31.57 CHF | | K0793.104712045 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 54,9 | 12 | 86 | | | 31.57 CHF | | K0793.104712050 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 59,9 | 12 | 86 | | | 31.57 CHF | | K0793.104712060 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 69,9 | 12 | 86 | | | 32.90 CHF | | K0793.104712070 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 79,9 | 12 | 86 | | | 32.90 CHF | | K0793.104712080 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 89,9 | 12 | 86 | | | 34.29 CHF | | K0793.104716030 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 43,1 | 16 | 153 | | | 47.31 CHF | | K0793.104716035 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 48,1 | 16 | 153 | | | 47.31 CHF | | K0793.104716040 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 53,1 | 16 | 153 | | | 47.31 CHF | | K0793.104716045 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 58,1 | 16 | 153 | | | 47.31 CHF | | K0793.104716050 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 63,1 | 16 | 153 | | | 47.31 CHF | | K0793.104716060 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 73,1 | 16 | 153 | | | 48.69 CHF | | K0793.104716070 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 83,1 | 16 | 153 | | | 48.69 CHF | | K0793.104716080 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 93,1 | 16 | 153 | | | 49.77 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|